Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4

Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4 Avant droit
  • Un onduleur triphasé générant 20 à 150 kVA (400 V/480 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GVSUPS50KB4H Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (50000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
50.0kWatts / 50.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Onduleur Galaxy VS 50 kW 400 V, 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4
Un onduleur triphasé générant 20 à 150 kVA (400 V/480 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres applications stratégiques
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
50.0kWatts / 50.0kVA

Entrée

Batteries & durée de fonctionnement

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
460.0kg
Poids avec emballage
490.0kg
Hauteur de transport
1680mm, 168.0cm
Largeur de transport
640mm, 64.0cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm

Options

Services