Nos marques

NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir

NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Miscellaneous
NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Le capot des baies NetShelter SX facilite l'accès aux câbles et permet une installation et une réversibilité sans outils.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AR7252 Caractéristiques

NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir
Le capot des baies NetShelter SX facilite l'accès aux câbles et permet une installation et une réversibilité sans outils.
Inclut: Guide d'installation
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.
  • Brosses modulaires intégrées
    Multiples points d'entrée/de sortie de câbles et confinement de l'air.
  • Accès aux câbles larges
    Meilleure capacité et gestion des câbles pour une entrée/sortie haute densité de la baie.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
24mm, 2.42cm
Largeur max.
724mm, 72.4cm
Profondeur max.
908mm, 90.8cm
Poids net
7.27kg
Poids avec emballage
9.55kg
Hauteur de transport
1003mm, 100.3cm
Largeur de transport
813mm, 81.3cm
Profondeur de transport
108mm, 10.8cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services