Nos marques

NetBotz 13.56 MHz Handle Kit

NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant gauche
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant gauche
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant gauche
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant droit
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant droit
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Back
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Application
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Detailed
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant gauche
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant droit
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Avant droit
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Back
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Application
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit Detailed
RoHS
  • Une solution entièrement intégrée et évolutive comportant une configuration de masse permettant le contrôle d'accès en local et à distance des armoires d'APC et ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

NBHN1356 Caractéristiques

NetBotz 13.56 MHz Handle Kit
Une solution entièrement intégrée et évolutive comportant une configuration de masse permettant le contrôle d'accès en local et à distance des armoires d'APC et de fabricants tiers.
Inclut: Guide d'installation

Rack NetBotz Access Caractéristiques et avantages

Protection

Password Security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Simplicité de gestion

Principaux raccourcis clavier
Neutraliser l'accès électronique avec une clé matérielle pour les interventions d'entretien ou en cas de panne de courant.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Disponibilité

Enregistrement utilisateur de carte de proximité
Enregistrer des cartes de proximité au profit de certains personnels.
Contact porte
Active un appareil NetBotz pour détecter l'action d'ouverture d'une porte, ce qui déclenche l'enregistrement de surveillance.
Programmation des accès utilisateurs
Donner accès à l'équipement à des horaires définis pour chaque carte de proximité configurée.
Contrôle des accès physiques
Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.
Port de communication A-Link
La flexibilité de déploiement permet aux modules d'être placés à une distance atteignant jusqu'à 1000 mètres d'appareils NetBotz compatibles.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
178mm, 17.8cm
Poids net
1.13kg
Poids avec emballage
1.25kg
Hauteur de transport
207mm, 20.7cm
Largeur de transport
210mm, 21.0cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services