Module EcoBreeze 400/3/50 Vca

Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant gauche
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant gauche
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant gauche
video
video
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant droit
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Back
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Detailed
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant gauche
video
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Avant droit
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Back
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Miscellaneous
Module EcoBreeze 400/3/50 Vca Detailed
  • Économiseur d'air modulaire indirect pour datacenters de taille moyenne à grande

Voir la présentation du produit

ACEC101 Caractéristiques

Module EcoBreeze 400/3/50 Vca
Économiseur d'air modulaire indirect pour datacenters de taille moyenne à grande
  • Filtration de l'air
    Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.

Économiseurs d'air Ecobreeze Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception évolutive
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Système clés en main
Permet une conception et une installation rapides

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.

Economie

Système de traitement d'eau à impulsions
Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans nuire à l'environnement.
Fluide réfrigérant vert
Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.

Coût total de possession

Aucun espace libre
Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.
Refroidissement mécanique complémentaire
Apporte une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Économies
Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour le refroidissement du datacenter.
Échangeur de chaleur indirecte
Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.

Distribution des produits

Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2616mm, 261.6cm
Largeur max.
2836mm, 283.6cm
Longueur nette
2.9mètres
Profondeur max.
1014mm, 101.4cm
Poids net
1227.27kg
Poids avec emballage
1227.27kg
Hauteur de transport
2769mm, 276.9cm
Largeur de transport
2921mm, 292.1cm
Profondeur de transport
1143mm, 114.3cm
Couleur
Gris

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Généralités

Flux d''air
2359.74Pouces/s
Type de compresseur
Hélice
Charge réfrigérante
3.18Livres

Options

Services