InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement

InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement Avant gauche
  • Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les ...

Voir la présentation du produit

AP9430 Caractéristiques

InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement
Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.
  • Actions configurables
    L'ordre des séquences de démarrage ou d'arrêt peut être aisément configuré en déplaçant l'icône correspondante sur l'écran de console.
  • Personnalisable
    Le démon de signalement simple d'APC permet un arrêt automatique des onduleurs APC. APC l'a développé et distribué sous forme de programme Open Source pour permettre à la communauté Open Source et aux utilisateurs de l'adapter à leur environnement individuel.
  • Journalisation des événements
    L'onduleur stocke les 250 derniers alarmes et événements dans le journal d'événements horodaté afin de faciliter le diagnostic des événements électriques ou des pannes de l'onduleur.
  • Gère plusieurs onduleurs
    Une option de base à 5 nœuds ou de luxe à 25 nœuds permet de voir le statut de plusieurs onduleurs et de les gérer simultanément.
  • Récapitulatif des événements électriques
    Analyse l'alimentation en repérant les moments de sous-tension et de surtension fréquents ou prolongés. Vous alerte lorsque des conditions d'alimentation anormales ou chroniques réclament votre attention.
  • Montable en rack
    Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil.
  • Gestion des équipements à distance
    Permet aux utilisateurs de personnaliser le comportement des onduleurs ou des équipements APC en fonction de leur environnement d'alimentation.

InfraStruxure Manager Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Console de gestion centralisée
Configurez et contrôlez à distance les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique et les unités de contrôle environnemental via un navigateur Internet à partir de n'importe quel point du réseau.
Intégration du système de gestion des bâtiments
Envoie des points de données de divers composants de sous-système APC au système de gestion de votre bâtiment depuis un seul appareil, ce qui minimise le coût d’intégration de plusieurs appareils à un système de gestion de bâtiment.

Protection

Cryptage
Aide à assurer l'intégrité et un contrôle d'accès efficace pour les sessions SSH et le navigateur SSL.
Password Security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Prise en charge Radius
Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Souplesse

Découverte automatique
Détecte et gère automatiquement les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique, et les unités de contrôle environnemental sans intervention manuelle, ce qui réduit la durée d'installation.
Rapports sur l'état des batteries
Ces rapports contribuent à supprimer un risque d'interruption majeur en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc., ce qui facilite le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
Déploiement et mises à jour simultanés
Réduisez la durée et la complexité de configuration en configurant simultanément les paramètres ou en mettant à niveau les micrologiciels de plusieurs appareils.
Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Prise en charge de plusieurs appareils
Gérez un vaste éventail d'appareils APC, parmi lesquels : des onduleurs monophasés et triphasés, des unités de distribution de l'alimentation, des appareils de refroidissement et environnementaux, ainsi que d'autres InfraStruXure Manager Appliances.
Réseau IP privé
Gérez plusieurs appareils à partir d'une seule adresse IP.
Evolutivité
La plate-forme extensible peut être mise à niveau afin de répondre aux exigences et besoins changeants de l'activité. L'administration de périphériques complémentaires est possible selon les besoins, tandis que de puissantes applications pour les équipements et les services aident à étendre les capacités d'administration du produit.

Disponibilité

Gestion au niveau des baies
Aide à déterminer où implanter de nouveaux équipements sans surcharger les circuits de dérivation. Toute modification de la consommation des racks vous est notifiée.
Gestion centralisée
Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Groupes de notification
Groupez les unités pour vous assurer que les personnes qualifiées reçoivent les avertissements afin de prévenir et corriger des problèmes éventuels en temps voulu.
Administration à distance
Réduit au minimum les temps de réponse aux situations critiques pour l'infrastructure réseau, par un accès instantané et à la demande des équipements via le réseau IP primaire, le port de console ou les commutateurs KVM.
Diagrammes de flux électrique
Fournit des données historiques sur chaque composant de sous-système APC afin d'identifier les tendances qui menacent la disponibilité de l'équipement stratégique.

Coût total de possession

Vue de l'agencement
L'intégration à InfraStruXure® Designer permet d'importer une représentation personnalisée, aérienne, du plan d'implantation de la salle, pour une navigation plus facile et un meilleur contrôle, et une réduction des erreurs et des coûts.
Global threshold alarms
Définissez simultanément des standards pour certains paramètres des onduleurs, unités de distribution de l'alimentation et appareils environnementaux afin de vous tenir informé des performances système.
Actions recommandées
Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.
Assistants de configuration
Des assistants faciles à utiliser accélèrent le déploiement en réduisant le temps de configuration.
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
133mm, 13.3cm
Poids net
0.09kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
6mm, 0.6cm

Options

Services