Nos marques

Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A

Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant gauche
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant gauche
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant gauche
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant droit
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant droit
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Back
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant gauche
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant droit
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Avant droit
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Back
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Miscellaneous
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Armoire de batteries entièrement équipée, parfaitement adaptée à votre mode de fonctionnement.

  • Inclut: Toutes les connexions pour installation en ligne avec onduleur, Batterie haute performance de catégorie EUROBAT, Guide d'installation, Conformité antisismique ...

Voir la présentation du produit

GVMCBCWEA Caractéristiques

Armoire batterie modulaire Galaxy VM IEC, largeur A
Armoire de batteries entièrement équipée, parfaitement adaptée à votre mode de fonctionnement.
Inclut: Toutes les connexions pour installation en ligne avec onduleur, Batterie haute performance de catégorie EUROBAT, Guide d'installation, Conformité antisismique, Entrée de câble supérieure et inférieure
  • Complete front serviceability
    Toutes les entrées, sorties et la gestion locale sont accessibles par le devant de l'unité.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Développement durable

ENERGY STAR pour les ASI
Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Schéma synoptique
Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

Sécurité

Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Conformité antisismique
Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.

Coût total de possession

Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Disponibilité

Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Offre de batterie modulaire
Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Praticité

Entrée de câble supérieure et inférieure
Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Batteries permutables
Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Oman, Pérou, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
480 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Autonomie de la batterie attendue (années)
08-oct

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
1080mm, 108.0cm
Profondeur max.
854mm, 85.4cm
Poids net
1662.0kg
Poids avec emballage
1725.0kg
Hauteur de transport
2045mm, 204.5cm
Largeur de transport
1380mm, 138.0cm
Profondeur de transport
1156mm, 115.6cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 14999.8mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services