Nos marques

Armoire auxiliaire vide série Galaxy V

Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant gauche
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant gauche
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant gauche
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant droit
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant droit
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Back
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Application
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant gauche
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant droit
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Avant droit
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Back
Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Application
  • Armoire auxiliaire vide pour la série Galaxy V.

Voir la présentation du produit

GVEAC7 Caractéristiques

Armoire auxiliaire vide série Galaxy V
Armoire auxiliaire vide pour la série Galaxy V.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
700mm, 70.0cm
Profondeur max.
810mm, 81.0cm
Poids net
190.0kg
Poids avec emballage
205.0kg
Hauteur de transport
2160mm, 216.0cm
Largeur de transport
830mm, 83.0cm
Profondeur de transport
940mm, 94.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-25 - 55 °C

Options

Services