Nos marques

APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m

APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP9870 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C13
(1) IEC 320 C13
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
2.5mètres
APC, Power Cord, C13 to C14, 2.5m
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
10

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
90 - 250VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant d'entrée maximal
10A
Courant de ligne maximal
10A

Physique

Hauteur max.
38mm, 3.8cm
Largeur max.
76mm, 7.6cm
Profondeur max.
203mm, 20.3cm
Poids net
0.23kg
Poids avec emballage
0.3kg
Hauteur de transport
51mm, 5.1cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
203mm, 20.3cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
600.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, listé UL, VDE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services