Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

Compartir:

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

SRV3KI

Description: High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

Incluye : CD with software , USB cable , User Manual

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

Call for More Information
6004440000
Incluye: DC con software , Cable USB , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SRV3KI Features

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

  • Bypass interno automático
    Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Conectividad serial
    Utilice cualquier red de Automatización del hogar para monitorear y controlar la unidad S20 a través del puerto serial RS-232. Para obtener información sobre cómo establecer la comunicación con la unidad S20, consulte la Nota de aplicación Nº 102 de APC; los instaladores de Crestron y AMX deberán visitar los sitios Web respectivos para obtener información sobre cómo integrar la unidad S20 en esas redes.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Easy UPS On-Line Características y beneficios

  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Topología de doble conversión online
    Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
  • Software de gestión
    Le permite monitorear en forma sencilla la alimentación de red y administrar su unidad UPS.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Alto nivel de eficiencia
    Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Software de gestión
  • USB connection
    Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Distribución de productos
Distribución de productos

Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Benin , Brunei , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Chile , Cameroon , Colombia , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Dominica , Algeria , Western Sahara , Gabon , Georgia , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Greece , Croatia , Hungary , Indonesia , Israel , Iraq , Jordan , Cambodia , South Korea , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Namibia , Niger , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Romania , Russia , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    2.4 KVatios / 3.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    2.4 KVatios / 3.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Factor de cresta de carga
    3 : 1
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
    (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C14
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    160-280V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    4hora(s)

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    600Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    336mm , 33.6cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    190mm , 19.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    425mm , 42.5cm
  • Peso neto
    26.8kg
  • Peso de embarque
    29.0kg
  • Altura del bulto
    465mm , 46.5cm
  • Ancho del bulto
    325mm , 32.5cm
  • Profundidad del bulto
    565mm , 56.5cm

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -20 - 50 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de almacenamiento
    0-14763.6metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1042KB

Fecha de actualización

2018-07-09

User maniual for Easy UPS On-Line SRV1KI, SRV1KI-AR, SRV1K!-BR, SRV2KI, SRV2KI-AR, SRV2KI-BR, SRV3KI, SRV3KI-AR and SRV3KI--BR
PDF

Tamaño

119KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS On-Line products' use only
PDF

Tamaño

122KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Title

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Tamaño

118KB

Fecha de actualización

2018-06-08

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.


Mostrar resultados por página