Compartir:

Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

SRV10KI

Description: Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables

Incluye : CD with software , USB cable , User Manual

Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

Incluye: DC con software , Cable USB , Manual del usuario

SRV10KI Features

Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

  • Bypass interno automático
    Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • EPO
    Conecta el dispositivo a un sistema de Apagado de Emergencia (EPO) de modo que pueda suspenderse el suministro eléctrico en una situación de emergencia.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Easy UPS On-Line Características y beneficios

  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Software de gestión
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • USB connection
    Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
  • Alto nivel de eficiencia
    Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Software de gestión
    Le permite monitorear en forma sencilla la alimentación de red y administrar su unidad UPS.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Topología de doble conversión online
    Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Distribución de productos
Distribución de productos

Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Benin , Brunei , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Chile , Cameroon , Colombia , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Dominica , Algeria , Western Sahara , Gabon , Georgia , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Greece , Croatia , Hungary , Indonesia , Israel , Iraq , Jordan , Cambodia , South Korea , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Namibia , Niger , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Romania , Russia , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    10.0 KVatios / 10.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    10.0 KVatios / 10.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Factor de cresta de carga
    3 : 1
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 3-wire
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    3hora(s)

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
  • Interruptor de emergencia (EPO)

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    600Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    685mm , 68.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    190mm , 19.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    447mm , 44.7cm
  • Peso neto
    65.0kg
  • Peso de embarque
    77.0kg
  • Altura del bulto
    910mm , 91.0cm
  • Ancho del bulto
    320mm , 32.0cm
  • Profundidad del bulto
    580mm , 58.0cm

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Elevación de almacenamiento
    0-14763.6metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

119KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS On-Line products' use only
PDF

Tamaño

1168KB

Fecha de actualización

2018-06-18

User maniual for Easy UPS On-Line SRV6KI and SRV10KI
PDF

Tamaño

122KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

741KB

Fecha de actualización

2018-10-11

Easy UPS brochure with SNMP Card optional accessory
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2705KB

Fecha de actualización

2018-09-17

EN 62040-2: 2006+AC: 2006, Equate test limit with IEC 62040-2: 2005 (EN61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2014, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN61000-4-11:2004,EN 61000-2-2: 2002)
PDF

Tamaño

134KB

Fecha de actualización

2018-09-04

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
PDF

Tamaño

261KB

Fecha de actualización

2018-08-17

IEC 62040-1:2008+A1
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

(1) Year Extended Warranty for (1) Easy UPS 10 kVA

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 100 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto