Utilidades del asistente Easy Ups Online SNMP Shutdown de APC

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

Ver resumen del producto

SFSDWAPV9601 Características

Utilidades del asistente Easy Ups Online SNMP Shutdown de APC
Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

Smart-UPS en línea Características y beneficios

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.

Funcionabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.

Adaptabilidad

Convertible para torre o rack
Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Características de marketing

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad.
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Ahorre tiempo de modo práctico y fácil con la capacidad de acceso remoto/a través de la red.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet. Incluye el software Powerchute® que brinda monitoreo y control convenientes, cierre seguro del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión de energía.

Manejabilidad

SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.

Distribución de productos

Afghanistan, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Brunei, Botswana, Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Georgia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Chad, Turkmenistan, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Zambia

Opciones

Servicios