Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz

Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Frente Izquierda
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Frente Izquierda
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Frente Izquierda
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Back
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Frente Izquierda
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz Back
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con refrigerante con bombeo para centros de datos medianos y grandes

Ver resumen del producto

ACDA901 Características

Características principales

Altura del rack
42U
Tipo de enchufe
IEC 309 16A 2P+E, NEMA L5-20P
Unidad de distribución de refrigerante, 750 mm, 100-240 V, 50/60 Hz
Enfriamiento estrechamente acoplado con refrigerante con bombeo para centros de datos medianos y grandes

Productos InRow: Refrigerante con bombeo Características y beneficios

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura por hilera
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.

Disponibilidad

Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Control en la entrada del rack
El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
Entradas de energía A-B duales
Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
No se requiere carga térmica mínima
El sistema de enfriamiento opera entre 0 y 100% de la capacidad diseñada
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Manejabilidad

Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, India, Italy, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Saint Lucia, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Sweden, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Cantidad de cables de alimentación
2
Energía de entrada
650.0Vatios
Protección máxima contra sobrecarga de corriente
7.0A

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control

Físico

Dimensiones de altura máxima
1991mm, 199.1cm
Dimensiones de anchura máxima
1070mm, 107.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
750mm, 75.0cm
Peso neto
545.45kg
Peso de embarque
580.0kg
Altura del bulto
2165mm, 216.5cm
Ancho del bulto
1168mm, 116.8cm
Profundidad del bulto
1150mm, 115.0cm
Color
Black
Unidades por tarima
1.0

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, C-tick, En la lista de UL, VDE
Garantía estándar
1 años (solo partes)

General

Consumo de entrada en amperios
7.0A

Opciones

Servicios