Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ

Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frontal derecho
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Back
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frente Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Frontal derecho
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ Back
RoHS
  • La Unidad de distribución de aire para montaje en rack es una unidad de ventilación que ocupa 2 U y se conecta al piso elevado. Toma el aire y lo envía directamente ...

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto

ACF002 Características

Características principales

Altura del rack
2U
Entrada de voltaje
208V, 230V
Tipo de enchufe
C-13, IEC-320 C14
Unidad de distribución de aire para rack, 2 U, 208/230 V, 50/60 HZ
La Unidad de distribución de aire para montaje en rack es una unidad de ventilación que ocupa 2 U y se conecta al piso elevado. Toma el aire y lo envía directamente al gabinete. De este modo, se impide que el aire acondicionado se mezcle con el aire caliente que circula por la sala antes de llegar a los equipos. Como resultado, se minimizan las diferencias de temperatura entre la parte superior e inferior del gabinete y, al mismo tiempo, se impide la recirculación del aire caliente extraído hacia la entrada del gabinete. Este producto se recomienda para racks con cargas superiores a 1,5 kW; puede suministrar circulación de aire para cargas de hasta 3,5 kW. Además, es ideal para gabinetes instalados en entornos con piso elevado en los que la distribución de aire debajo del piso no es adecuada.
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Entradas de energía A-B duales
    Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
  • Ventiladores duales
    Proporciona tolerancia a fallas en caso de desperfectos en un ventilador.
  • Interruptores para control de ventiladores
    Los usuarios pueden encender o apagar uno o ambos ventiladores en función de la carga térmica.
  • Protección para ventilador
    Una medida de seguridad que cubre la entrada de aire a fin de bloquear la abertura para ventilación.
  • Rieles de montaje
    La profundidad de la unidad puede graduarse para ajustarse al gabinete NetShelter de APC u otro gabinete EIA-310-D de 19" (48 cm).
  • Estimula la circulación de aire adecuada.
    Ayuda a mantener temperaturas adecuadas en los racks impulsando la circulación de aire de arriba hacia abajo.

Distribución de aire para racks Características y beneficios

Agilidad

Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Disponibilidad

Aumenta la circulación de aire
Proporciona entradas de temperaturas de adecuadas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Cantidad de cables de alimentación
2
Energía de entrada
230.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
89mm, 8.9cm
Dimensiones de anchura máxima
422mm, 42.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
737mm, 73.7cm
Peso neto
18.64kg
Peso de embarque
26.82kg
Altura del bulto
254mm, 25.4cm
Ancho del bulto
838mm, 83.8cm
Profundidad del bulto
838mm, 83.8cm
Color
Black

Ambiental

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
70.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
CE, Reconocido por UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

Cumplimiento de otras normas ambientales
Directivas RoHS para China

General

Circulación de aire
198.22litros por segundo

Opciones

Servicios