Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V

Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V Frente Izquierda
  • Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: DC con software, Rack Mounting Brackets, Rieles de apoyo para Rack-mount, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SYP12K12RMT Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
8.4kWatts / 12.0kVA
Altura del rack
15U
Conexiones de salida
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de batería)
(3) NEMA L6-30R (Respaldo de batería)
(6) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
208V
Entrada de voltaje
208V
Tipo de enchufe
Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Unidad Symmetra RM de APC, 12 kVA escalable a 12 kVA N+1 o 16 kVA, 208/240 V
Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: DC con software, Rack Mounting Brackets, Rieles de apoyo para Rack-mount, Manual del usuario

Symmetra Características y beneficios

Disponibilidad

Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Módulos de inteligencia redundantes
Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.
Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Módulos de inteligencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de inteligencia.
Módulos de potencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de potencia.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.

Escalabilidad

Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
Panel de distribución de energía reemplazable en el establecimiento
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes clases de fichas.

Protección

Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Compatible con generador
Garantiza una energía pura e ininterrumpida para las cargas en caso de un corte prolongado en el suministro eléctrico.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.

Características de marketing

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
"Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Symmetra con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Network Shutdown, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura de la unidad Symmetra LX con redundancia N+1 permite que la unidad resista fallas de un módulo de inteligencia, batería o módulo de potencia. Los módulos pueden reemplazarse con facilidad in situ. Los clientes pueden añadir más módulos de potencia o baterías después de la compra del equipo para admitir cargas de hasta 16 kVA.

Manejabilidad

SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Display LCD
Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Baterías externas administrables
Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.

Funcionabilidad

Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Módulos de potencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de potencia en forma sencilla.
Módulos de inteligencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de inteligencia en forma sencilla.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi Arabia, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
8.4kWatts / 12.0kVA
Nota de tensión de salida
Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Eficiencia con carga completa
91.0 %
Distorsión de tensión de salida
Menos del 5% con carga completa
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Frequencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
Factor de cresta de carga
hasta 5 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Desviación
Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (interruptor manual)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
155-276V
Cantidad de cables de alimentación
1
Eficiencia con carga completa
91.0 %
Factor de energía de entrada con carga completa
0.98

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
3
Tiempo de recarga típico
3hora(s)
Ranuras libres para baterías
1
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
2423

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
667mm, 66.7cm
Dimensiones de anchura máxima
483mm, 48.3cm
Dimensiones de profundidad máxima
737mm, 73.7cm
Peso neto
205.45kg
Peso de embarque
223.64kg
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
62.0dBA
Disipación térmica online
2834.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios