Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque

Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque Frente Izquierda
Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque Frente Izquierda
Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque Frente Izquierda
Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque Frente Izquierda
RoHS
  • Distribución de energía confiable

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto

AP9558 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Conexiones de salida
(12) IEC Jumpers (Respaldo de batería)
(12) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
208V
Entrada de voltaje
208V
Tipo de enchufe
NEMA L6-20P
Longitud del cable
2.5metros
Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13 con cables de arranque
Distribución de energía confiable
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Distribución de energía de bajo costo
    Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.

NetShelter Basic Rack PDUs Características y beneficios

Costo total de propiedad

Distribución de energía de bajo costo
Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Siempre en tomacorrientes
12
Protección contra sobrecargas
Longitud del cable
2.5metros
Consumo máximo total de corriente
20

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable
90-253VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Capacidad de carga
3680VA
Corriente máxima de entrada
20A
Corriente de línea máxima
20A

Físico

Dimensiones de altura máxima
44mm, 4.45cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.18cm
Dimensiones de profundidad máxima
102mm, 10.16cm
Peso neto
1.36kg
Peso de embarque
6.14kg
Altura del bulto
203mm, 20.32cm
Ancho del bulto
540mm, 53.98cm
Profundidad del bulto
235mm, 23.5cm
Color
Black
Unidades por tarima
48.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, CSA, UL 60950, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios