Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM

Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frente Izquierda
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frente Izquierda
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frente Izquierda
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frontal derecho
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frontal directo
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Back
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frente Izquierda
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frontal derecho
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Frontal directo
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM Back
RoHS
  • Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

  • Incluye: Cable coaxial, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

BR1100M2-LM Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
600Vatios / 1.1kVA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
(4) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM
Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
Incluye: Cable coaxial, Cable USB, Manual del usuario
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Indicador de fallas en el cableado de la instalación
    Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Filtro de interferencias EMI y RFI
    Reduce los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.
  • Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
    Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Compatibilidad de PowerChute Personal Edition con sistemas operativos
    Este software admite diversos sistemas operativos y procesadores. Para obtener más información,
    haga clic aquí.
  • RoHS
    Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPS Pro Características y beneficios

Protección

Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.

Características de marketing

Boost AVR (regulación automática de tensión)
Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Disponibilidad

Modo ecológico
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Funcionabilidad

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Reemplazo de baterías simple
Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.

Manejabilidad

Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Panel LCD indicador de estado
Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
600Vatios / 1.1kVA
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60 Hz +/-1 Hz
Topología
Línea interactiva
Tipo de forma de onda
Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Duración de transferencia
8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
88 - 147V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
1
Tiempo de recarga típico
16hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Capacidad VA/hora de la Batería
134

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
USB
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
1080Joules
Protección para líneas de datos
Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T, Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Físico

Dimensiones de altura máxima
260mm, 26.0cm
Dimensiones de anchura máxima
100mm, 10.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
368mm, 36.8cm
Peso neto
10.2kg
Peso de embarque
11.8kg
Altura del bulto
38mm, 3.8cm
Ancho del bulto
241mm, 24.1cm
Profundidad del bulto
500mm, 50.0cm
Unidades de sobreembalaje
1.0
Peso del sobreembalaje
11.8
Códigos SCC
1073130433781 9

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
DOE Battery Charger, FCC Part 15 Clase B, NOM, Certificación TUV C-US
Política de protección del equipo
De por vida: $150.000
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios