UPS 4000 75 kVA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica flexible diseñada para satisfacer una gran variedad de necesidades, desde centros de datos hasta aplicaciones industriales y en instalaciones ...

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

U4TUPS75 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (64000 W)
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
64.0Kilovatios / 80.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
UPS 4000 75 kVA
Protección eléctrica trifásica flexible diseñada para satisfacer una gran variedad de necesidades, desde centros de datos hasta aplicaciones industriales y en instalaciones.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
64.0Kilovatios / 80.0kVA

Entrada

Descripción física

Altura máxima
1800mm, 180.0cm
Anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Profundidad máxima
860mm, 86.0cm
Peso neto
1230.0kg
Peso de envío
1230.0kg
Altura bruta
1800mm, 180.0cm
Anchura bruta
1300mm, 130.0cm
Profundidad bruta
860mm, 86.0cm

Opciones

Servicios