UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V

UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Frente Izquierda
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Frente Izquierda
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Frente Izquierda
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Back
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Frente Izquierda
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V Back
  • Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

  • Incluye: DC con software, Cord Management Straps, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

BP500U Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
315Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones)
(4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
UNIDAD BACK-UPS PRO DE APC 500 VA USB 120 V
Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
Incluye: DC con software, Cord Management Straps, Cable USB, Manual del usuario

Back-UPS Pro Características y beneficios

Características de marketing

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
Boost AVR (regulación automática de tensión)
Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Manejabilidad

Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Panel LCD indicador de estado
Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.

Funcionabilidad

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Reemplazo de baterías simple
Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.

Disponibilidad

Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
Modo ecológico
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Protección

Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
315Vatios / 500VA
Topología
Línea interactiva
Corriente máxima de salida
15

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
93-130V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
7hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Capacidad VA/hora de la Batería
85

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
USB
Panel de control
Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
420Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-11 / DSL (línea doble de cuatro cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
239mm, 23.9cm
Dimensiones de anchura máxima
127mm, 12.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
201mm, 20.1cm
Peso neto
7.18kg
Peso de embarque
8.32kg
Altura del bulto
290mm, 29.0cm
Ancho del bulto
213mm, 21.3cm
Profundidad del bulto
328mm, 32.8cm
Color
Charcoal
Códigos SCC
1073130400156 7

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase B, FCC Part 68, UL 1778
Política de protección del equipo
De por vida: $150.000
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios