TravelPower Case Roller 1800 cu-in

TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Aplicación
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Detailed
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frente Izquierda
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Aplicación
TravelPower Case Roller 1800 cu-in Detailed
  • Máxima capacidad de transporte y protección para su computadora portátil.

  • Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador de enchufes de energía para el avión, Adaptador de enchufe para encendedor, Guía de compatibilidad, Installation Guide, Notebook ...

Ver resumen del producto

TPC1800R Características

TravelPower Case Roller 1800 cu-in
Máxima capacidad de transporte y protección para su computadora portátil.
Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador de enchufes de energía para el avión, Adaptador de enchufe para encendedor, Guía de compatibilidad, Installation Guide, Notebook adapter tips (Check compatibility guide before purchase), Adaptador TravelPower, Cable desfasador USB (los cables de carga USB se venden por separado)
  • Puertos de carga USB
    Cargue dispositivos móviles simultáneamente, incluidos teléfonos inteligentes y tablets.

Estuches con ruedas Características y beneficios

Protección

Útil estuche para traslado
Diseñado para permitirle acceder a todos sus dispositivos móviles con facilidad.
Construcción duradera
Las costuras de puntada doble, cierres de alta calidad y accesorios de níquel reforzados garantizan la resistencia del estuche ante condiciones adversas.
[Soporte/bolsillo] para tarjetas comerciales
Protege sus tarjetas comerciales sin doblarlas.
Estuche de red
Le permite encontrar objetos pequeños rápidamente.
Apoyo antideslizante para el hombro
Diseñado y acolchado para mayor confort y estabilidad.
Correa de seguridad
Anexa el estuche de manera segura a la parte superior de una maleta con ruedas (no apto para mochilas)

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1
Energía de entrada
75.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
387mm, 38.74cm
Dimensiones de anchura máxima
419mm, 41.91cm
Dimensiones de profundidad máxima
238mm, 23.83cm
Peso neto
3.46kg
Peso de embarque
5.14kg
Altura del bulto
470mm, 46.99cm
Ancho del bulto
419mm, 41.91cm
Profundidad del bulto
238mm, 23.83cm
Dimensiones de los compartimentos de almacenaje de computadoras portátiles
13.75 X 1.75 X 10.25pulgadas
Unidades de sobreembalaje
4.0
Códigos SCC
1073130420631 3

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, CE, FCC Part 15 Clase B, RTCA 160D sec21, TUV, En la lista de UL, VCCI
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios