TravelPower Case Nylon 1500 cu-in

TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Detailed
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1500 cu-in Detailed
  • La máxima protección para su portátil.

  • Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador para tomas de alimentación de aviones, Adaptador para la toma del encendedor del coche, Guía de compatibilidad, Guia de instalación ...

Ver descripción de producto

TPC1500B Características

TravelPower Case Nylon 1500 cu-in
La máxima protección para su portátil.
Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador para tomas de alimentación de aviones, Adaptador para la toma del encendedor del coche, Guía de compatibilidad, Guia de instalación, Información sobre el adaptador para portátiles (consulte la guía de compatibilidad antes de comprar), Travelpower adapter, Cable USB del divisor (los cables de recarga USB se venden por separado)
  • Puertos de carga USB
    Cargue al mismo tiempo varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.

Cajetines Tradicionales características y ventajas

Protección

Bolsillo de malla
Permite localizar los objetos pequeńos rápidamente.
Cómodo maletín de transporte
Diseńado para facilitar el acceso a todos los dispositivos móviles.
Estructura duradera
Las juntas de doble costura, las cremalleras de alta calidad y los resistentes accesorios de níquel hacen que el maletín pueda soportar el trato más duro.
Tira de seguridad
La banda permite sujetar el maletín en la parte superior de una maleta con ruedas (excepto mochila)
Soporte para tarjetas de visita
Incluye un lugar para colocar las tarjetas de visita sin que se doblen.
Hombrera antideslizante
Diseńado y protegido para ofrecer comodidad y estabilidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
412mm, 41.16cm
Anchura máxima
380mm, 37.98cm
Profundidad máxima
196mm, 19.56cm
Peso neto
3.18kg
Peso de envío
3.64kg
Altura bruta
413mm, 41.28cm
Anchura bruta
381mm, 38.1cm
Profundidad bruta
197mm, 19.68cm
Dimensiones del compartimento de almacenamiento del portátil
13.75 x 1.75 x 10.25inches
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
819 x 406 x 432mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
14.97
SCC Codes
10731304206306

Conformidad

Aceptaciones
CE, CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase B, Puerto RS232, TÜV, Registrado por UL, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios