Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso

Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frente Izquierda
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frente Izquierda
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frente Izquierda
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frontal derecho
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frontal directo
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Back
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Miscellaneous
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frente Izquierda
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frontal derecho
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Frontal directo
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Back
Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso Miscellaneous
  • Gabinete de bypass con transformador de entrada 208/208 integrado

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

G35TSBPXFM10K30F Características

Transformador de entrada MCCB 208/208 para sistemas MGE Galaxy 3500, 10-30 kVA, para montaje en piso
Gabinete de bypass con transformador de entrada 208/208 integrado
Incluye: Guía de instalación

Galaxy 3500 Características y beneficios

Costo total de propiedad

Optimización del espacio ocupado
El tamaño reducido de la unidad UPS permite aprovechar al máximo el valioso espacio en el piso disponible en la sala de comandos eléctricos.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Disponibilidad

Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Entrada dual desde la red eléctrica
Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Filtros de aire reemplazables por el usuario
Permite reemplazar los filtros de aire en forma rápida y sencilla.
Soporte técnico
Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Reemplazo de baterías sin herramientas
Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Manejabilidad

Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Control ambiental
Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Manejo incorporado de Web/SNMP
Manejo completo a través de un navegador Web y manejo integral desde un Sistema de manejo de redes.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
208V 3PH

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Frecuencia de entrada
60 Hz

Físico

Dimensiones de altura máxima
1487mm, 148.7cm
Dimensiones de anchura máxima
351mm, 35.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
837mm, 83.7cm
Peso neto
330.91kg
Peso de embarque
365.0kg
Altura del bulto
1663mm, 166.37cm
Ancho del bulto
723mm, 72.39cm
Profundidad del bulto
1104mm, 110.49cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA, Norma CSA C22.2 N° 107.1, UL 1778
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios