TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR

TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Parte Delantera Izquierda
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Parte Delantera Izquierda
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Parte Delantera Izquierda
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Frontal derecho
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Frontal directo
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Back
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Miscellaneous
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Detailed
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Detailed
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Parte Delantera Izquierda
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Frontal derecho
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Frontal directo
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Back
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Miscellaneous
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Detailed
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR Detailed
RoHS
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: CD con software, Cable de comunicación, Documentación en CD, Guia de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRTL2200RMXLI-NC Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1980W)
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
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Altura de racks
3U
Conexiones de salida
(2) IEC 60320 C19 (Batería de reserva)
(6) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longitud de Cable
1.8metros
TARJETA DE RED SMART-UPS SRT DE APC, DE ION DE LITIO, DE 2200 VA Y 230 V, PARA MONTAJE EN BASTIDOR
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Cable de comunicación, Documentación en CD, Guia de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Tarjeta de garantía
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Convertible en torre/rack
    Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Smart-UPS en línea características y ventajas

Adaptabilidad

Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Marketing features

La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.

Protección

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220, 240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
50 - 150 40% load, 80 - 150V
Número de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Suministro de carga de baterías (vatios)
155 Vatios
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
605
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
432Julios

Descripción física

Altura máxima
85mm, 8.5cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
611mm, 61.1cm
Peso neto
30.5kg
Peso de envío
41.4kg
Altura bruta
245mm, 24.5cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
870mm, 87.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica en línea
317.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, EAC
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios