SurgeArrest de montaje en rack negro de APC, 9 salidas, 120 V
-
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
-
Incluye: Raíles de organización de cables, Protectores contra extracción de clavija, Rack mounting brackets, Manual de usuario
NET9RMBLK Características
Características principales
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
4.6metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
SurgeArrest de montaje en rack negro de APC, 9 salidas, 120 V
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: Raíles de organización de cables, Protectores contra extracción de clavija, Rack mounting brackets, Manual de usuario
-
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
-
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
-
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
-
Protección contra rayos y subida de tensión
Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
-
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
-
Supervisión remota out-of-band
6 tomas de alimentación protegidas contra sobretensiones
Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas
Seguridad
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Protección
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Marketing features
Cord Management
Reduce los enredos de cables.
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Comodidad
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Distribución de productos
Canadá, Chile, Colombia, México, Estados Unidos
Especificaciones técnicas
Salida
Number of Outlets
9.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
2770Julios
Peak Current Common Mode
40kAmperios
Peak Current Normal Mode
26kAmperios
Descripción física
Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
146mm, 14.6cm
Peso neto
2.18kg
Peso de envío
2.77kg
Altura bruta
70mm, 7.0cm
Anchura bruta
483mm, 48.3cm
Profundidad bruta
343mm, 34.3cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
381 x 254 x 533mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
13.11
SCC Codes
10731304248627
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
CSA, UL 1283, UL 1449, Registrado por UL
Garantía estándar
De por vida
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación