Start-Up Service 5X8 for (1) Easy UPS 3S UL 30kVA UPS

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Un conjunto de opciones de servicio diseñadas para ofrecerle los recursos fundamentales, la experiencia y las herramientas necesarias para implementar rápida y eficazmente ...

Ver descripción de producto

WSTRTUP-EZU-30 Características

Start-Up Service 5X8 for (1) Easy UPS 3S UL 30kVA UPS
Un conjunto de opciones de servicio diseñadas para ofrecerle los recursos fundamentales, la experiencia y las herramientas necesarias para implementar rápida y eficazmente su solución de APC
  • Verificación funcional
    Durante las visitas de mantenimiento preventivo, nuestros ingenieros de servicio certificados realizarán pruebas para comprobar que su sistema funciona correctamente en todos los modos de funcionamiento, solucionando posibles problemas antes de que se produzcan.
  • Verificación de la instalación
    Una vez montados todos los equipos, un ingeniero de servicio certificado por APC comprobará que todas las conexiones del sistema se han realizado siguiendo las especificaciones de fábrica y que el sistema funciona correctamente en todos los modos de funcionamiento, garantizando un rendimiento óptimo y alargando la vida útil del producto.
  • Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
    La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.
  • Coordinación de la logística
    APC se encarga de toda la logística de su instalación, desde la entrega de los equipos hasta la visita de los técnicos de instalación, garantizando que el proceso de instalación sea correcto desde el principio hasta el final.
  • Informe de resumen por escrito
    Los gestores de proyecto de APC le enviarán informes por escrito para mantenerle informado del progreso de su proyecto.

Servicios de instalación características y ventajas

Comodidad

Ingenieros de servicio en campo certificados y con experiencia
Nuestros ingenieros técnicos cuentan con una estricta formación sobre prácticas de seguridad y normativas eléctricas universalmente aceptadas, así como con profundos conocimientos y experiencia en nuestra gama de productos. Por ello, están preparados para ofrecer a nuestros clientes uno de los servicios de mayor calidad del sector.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Opción de mejora a 7x24
Como la mayoría de las empresas, seguramente deseará que sus sistemas funcionen sin interrupciones durante las horas de más actividad. Para ajustarnos a su horario, APC le ofrece la opción de programar las tareas de servicio fuera del horario comercial. Colaboraremos con usted para encontrar el momento en el que el mantenimiento de su sistema tenga el menor impacto sobre su productividad, lo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Distribución de productos

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Estados Unidos

Opciones

Servicios