Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60

Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60 Frontal derecho
Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60 Frontal derecho
Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60 Frontal derecho
Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60 Frontal derecho
  • Unidades de sistema split y sistemas de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior integrados para instalación en exteriores

  • Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver resumen del producto

UCF0481I Características

Split Unit Ceiling Mount Evaporator 12KW 208-230/1/60
Unidades de sistema split y sistemas de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior integrados para instalación en exteriores
Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Diseño arquitectónico neutro
    El diseño y los colores discretos permiten su integración al entorno.
  • Reinicio automático
    Hace que la unidad vuelva a su último estado operativo ante una falla en el suministro a fin de proteger el compresor y el entorno. (Característica no disponible en la unidad de 1,6 kW).
  • Económico
    Solución para presupuestos limitados que mejora la circulación de aire dentro del gabinete.
  • Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior
    Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
  • Facilidad de uso
    Simplifica la planificación futura al permitir la ubicación de equipos de disposición lateral en cualquier lugar del centro de datos.
  • Economización
    Un método eficiente para aprovechar las temperaturas bajas del aire exterior en el enfriamiento del centro de datos.
  • Alta relación de enfriamiento sensible a enfriamiento total
    Logrado mediante el dimensionamiento preciso de los serpentines del intercambiador de calor.
  • Interfaz de red
    Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
  • Compresores de espiral
    Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.
  • Monitoreo de servicios
    Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.

Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling Características y beneficios

Disponibilidad

Compresores de espiral
Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.
Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior
Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
Control de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Entradas de energía duales
(Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada

Manejabilidad

Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Interfaz de red
Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Monitoreo de servicios
Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Protección máxima contra sobrecarga de corriente
15.0A
Capacidad mínima del circuito en amperios
6.0

Comunicaciones y manejo

Panel de control
7" Touch Screen Display

Físico

Dimensiones de altura máxima
124mm, 12.4cm
Dimensiones de anchura máxima
1151mm, 115.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
1300mm, 130.0cm
Peso neto
146.06kg
Peso de embarque
168.74kg
Altura del bulto
650mm, 65.0cm
Ancho del bulto
1631mm, 163.1cm
Profundidad del bulto
1379mm, 137.9cm
Color
White

Ambiental

Elevación de operación
0-1968.3metros

Conformidad

Aprobaciones
ETL

General

Patrones de descarga de aire
Horizontal
Circulación de aire
1083.12litros por segundo
Tipo de compresor
Desplazamiento
Aire de toma
Retorno posterior
Conexiones de tubería
SWT

Opciones

Servicios