Smart-UPS X de APC de 3000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V, con tarjeta de red
-
Protección inteligente y eficiente de la red eléctrica con tiempo de autonomía ampliable. Ideal para servidores, puntos de venta, equipos médicos y dispositivos ...
-
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Patas de apoyo ...
SMX3000LVNC Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2700W)
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
2.7Kilovatios
/ 2.88kVA
Altura de racks
4U
Conexiones de salida
(6)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
(1)
NEMA L5-30R
(Batería de reserva)
(3)
NEMA 5-20R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-30P
Longitud de Cable
2.4metros
Smart-UPS X de APC de 3000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V, con tarjeta de red
Protección inteligente y eficiente de la red eléctrica con tiempo de autonomía ampliable. Ideal para servidores, puntos de venta, equipos médicos y dispositivos de red.
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Patas de apoyo extraíbles, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Web/SNMP management card
-
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
-
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
-
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
-
Autorreconocimiento de baterías externas
El SAI reconoce cuando se conectan baterías externas y ajusta automáticamente el tiempo de autonomía.
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
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
-
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
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
Medidor energético
Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
-
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
-
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
-
Diseño de alta frecuencia
Reduce o elimina los transformadores voluminosos, de modo que las unidades son más ligeras y fáciles de manipular.
-
Eficiencia en línea elevada
Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
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
Interfaz LCD intuitiva
Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
-
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
-
Deslastre
Desconecte grupos de tomas seleccionados en una secuencia predeterminada para deslastrar las cargas menos críticas y mantener el tiempo de ejecución (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
-
Múltiples grupos de salida conectados
Varios grupos de salidas que pueden controlarse por separado desde el SAI para el reinicio separado de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
-
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
-
Control del grupo de tomas
Encienda/apague, rearranque o desconecte los grupos de tomas seleccionados para evitar el envío de técnicos a ubicaciones remotas (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
-
Protección frente a sobrecarga
Protege a la unidad frente a daños desconectándola de forma automática en caso de cortocircuito o de sobrecarga.
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
Fecha de sustitución de baterías predecible
Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
-
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
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
Desconexión y rearranque de red secuenciales
Configure los grupos de tomas seleccionados para desconectar o conectar en un orden predeterminado (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
-
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
-
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
-
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
-
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
-
Conectividad USB
La compatibilidad y conectividad USB garantiza una instalación rápida y sencilla del software gratuito PowerChute Personal Edition.
-
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
-
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Smart-UPS características y ventajas
Facilidad de reparación y mantenimiento
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Marketing features
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su del equipo informático y sus datos seguros y disponibles
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
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
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Disponibilidad
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
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
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
Distribución de productos
Canadá, Chile, México, Estados Unidos
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
2.7Kilovatios
/ 2.88kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
100, 110, 127
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
15
Tiempo de transferencia
2-4 ms
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
70 - 153V
Número de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
100, 110, 127
Tiempo de transferencia
2-4 ms
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
245 Vatios
Extendable Run Time
1
Opciones de servicio prolongadas para
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
540Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
432mm, 43.2cm
Anchura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidad máxima
483mm, 48.3cm
Peso neto
38.64kg
Peso de envío
47.73kg
Altura bruta
330mm, 33.0cm
Anchura bruta
586mm, 58.6cm
Profundidad bruta
633mm, 63.3cm
Color
Negro
Pallet Dimensions
31 x 48 x 43.5inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
2.0
Pallet Weight
856.91lbs.
Unidades en Palet
6.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
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
55.0dBA
Disipación térmica en línea
276.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A, NOM, TÜV, UL 1778, VCCI clase A
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Ampliación de garantía disponible opcionalmente, Garantía in situ disponible opcionalmente
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación