Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania

Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frente Izquierda
Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frente Izquierda
Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frente Izquierda
Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frontal directo
Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frente Izquierda
Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania Frontal directo
RoHS
  • Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

P1-GR Características

Sistema Essential SurgeArrest de APC, 1 toma de salida, 230 V Alemania
Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.
Incluye: Manual del usuario

SurgeArrest Essential Características y beneficios

Protección

Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.
Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.

Características de marketing

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.

Seguridad

Protección contra evento catastrófico
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Indicador activo de protección
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.

Distribución de productos

Andorra, Albania, Angola, Austria, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Botswana, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Czech Republic, Germany, Djibouti, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Gabon, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Jordan, Cambodia, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Rwanda, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tunisia, Turkey, Tanzania, Uganda, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Cantidad de tomas de salida
1.0
Estilo de tomacorrientes
CEE 7 Schuko

Entrada

Entrada de voltaje
230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
Schuko CEE 7/7P
Corriente de línea máxima
16A

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
960Joules
Potencial de energía medido en julios
1060
Corriente de cresta en modo común
13kAmps
Corriente de cresta en modo normal
13kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
94mm, 9.4cm
Dimensiones de anchura máxima
70mm, 7.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
76mm, 7.6cm
Peso neto
0.1kg
Peso de embarque
0.1kg
Altura del bulto
114mm, 11.4cm
Ancho del bulto
89mm, 8.9cm
Profundidad del bulto
95mm, 9.5cm
Color
Charcoal
Unidades de sobreembalaje
12.0
Unidades por tarima
648.0
Códigos SCC
10731304 0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-15000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE
Política de protección del equipo
De por vida: 50000 EUR
Garantía estándar
Duración de por vida, 3 años (todos los demás países)

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios