Nuestras marcas

Silcon de APC 40 kW 400 V - Solución total B2

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección de alimentación trifásica con una eficiencia líder en la industria y un sólido rendimiento para instalaciones y centros de datos.

  • Incluye: Installation Guide, Parallel Card, Triple chasis para 3 SmartSlots, User Manual, Tarjeta de gestión web/SNMP

Ver descripción de producto

SL Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (40000 W)
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
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Batería de reserva)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Batería de reserva)
(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Batería de reserva)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V, 400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
Silcon de APC 40 kW 400 V - Solución total B2
Protección de alimentación trifásica con una eficiencia líder en la industria y un sólido rendimiento para instalaciones y centros de datos.
Incluye: Installation Guide, Parallel Card, Triple chasis para 3 SmartSlots, User Manual, Tarjeta de gestión web/SNMP

Retorno lateral características y ventajas

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.

Disponibilidad

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Capacidad de Sobrecarga del 200%
La serie Silcon de APC tiene la capacidad de suministrar una sobrecarga de 200% en funcionamiento normal durante un período de 60 segundos. Esto permite que el sistema pueda controlar las ráfagas de corriente, las cargas pico y los fallos de salida sin tener que realizar la transición a bypass. El resultado es un aumento de la disponibilidad.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Protección

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Cierre del armario
Impide el acceso no autorizado al SAI.

Características de marketing

Input Power Factor Correction
Elimina la necesidad de una unidad de compensación de fase externa y reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo utilizar generadores y cableado más pequeños.

Coste total de propiedad

Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Brunéi, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Cuba, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papúa New Guinea, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, TP, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Eficacia con carga completa
97.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz, 60 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominales, 50 Hz +/- 0,1 % para 50 Hz nominales
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Delta Conversion On-Line
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Bypass estático incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %, 60 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
323-437 (380 V), 340-460 (400 V), 353-477 (415 V)V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415 V)V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
97.0 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
2
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
Contact Closure, DB-25 RS-232
Panel de control
Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica
Señal acústica para cada 52 estados de alarma
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1400mm, 140.0cm
Anchura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
676.36kg
Peso de envío
698.64kg
Altura bruta
1600mm, 160.0cm
Anchura bruta
1100mm, 110.0cm
Profundidad bruta
900mm, 90.0cm
Color
Verde, Gris claro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
5118.0BTU/h
Protection Class
IP 20

Conformidad

Aceptaciones
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 9001, ISO 14001, TUV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios