Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones

Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones Frente Izquierda
Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones Frente Izquierda
Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones Frente Izquierda
Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones Frente Izquierda
  • Accesorios y repuestos para sus dispositivos de protección contra sobretensiones para montaje en panel (TVSS) de APC.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

DPBSH Características

Set de PCB de monitor, 380/220 V, con contador de sobretensiones
Accesorios y repuestos para sus dispositivos de protección contra sobretensiones para montaje en panel (TVSS) de APC.
Incluye: Manual del usuario

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bolivia, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
25mm, 2.54cm
Dimensiones de anchura máxima
89mm, 8.89cm
Dimensiones de profundidad máxima
114mm, 11.43cm
Peso neto
0.23kg
Peso de embarque
0.91kg
Altura del bulto
114mm, 11.43cm
Ancho del bulto
191mm, 19.05cm
Profundidad del bulto
216mm, 21.59cm
Códigos SCC
107313040

Opciones

Servicios