Nuestras marcas

Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja

Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal directo
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal directo
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Back
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Back
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Aplicación
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Parte Delantera Izquierda
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal derecho
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal directo
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Frontal directo
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Back
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Back
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Aplicación
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja Detailed
RoHS
  • Armarios especializados con refrigeración integrada, amortiguación acústica y distribución eléctrica para aplicaciones de servidores y redes en entornos de oficina ...

  • Incluye: Ruedas, Llave(s), Pies de nivelado, Unidad de distribución de la alimentación en rack (PDU), Side panels, Hoja de desembalaje

Ver descripción de producto

AR4018A Características

Características principales

Altura de racks
18U
Anchura del rack
19"
Conexiones de salida
(13) NEMA 5-15R
Voltaje de salida nominal
100V, 120V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Sala de servidores NetShelter CX 18U segura e insonorizada en bastidor en caja
Armarios especializados con refrigeración integrada, amortiguación acústica y distribución eléctrica para aplicaciones de servidores y redes en entornos de oficina.
Incluye: Ruedas, Llave(s), Pies de nivelado, Unidad de distribución de la alimentación en rack (PDU), Side panels, Hoja de desembalaje
  • Forro de espuma acústica para amortiguar el ruido
    Excelente reducción de ruido de los equipos informáticos instalados que permite situar el armario en un entorno silencioso.
  • Raíles de montaje del equipo ajustables
    Los raíles de montaje del equipamiento, tanto delanteros como traseros, se pueden ajustar a las distintas profundidades, para montajes de equipamiento orientados hacia atrás o una accesibilidad adicional desde la puerta delantera. Profundidad máxima del rack: 88 cm. Profundidad mínima del rack: 12 cm.
  • Punto de acceso de cable posterior especial
    Fácil acceso a los cables cerca de la parte trasera del equipo informático.
  • Extracción del calor integrado
    Módulos de ventilación de gran eficiencia que disipan el calor y evitan la necesidad de comprar una unidad de refrigeración de alto coste para sus equipos informáticos.
  • Distribución eléctrica integrada
    Equipados con una unidad de distribución eléctrica en rack, los servidores y otros equipos están listos para el despliegue.
  • Acabado ligero con recubrimiento en roble
    El armario se integra de forma discreta en casi cualquier entorno de oficina.
  • Paneles laterales extraíbles
    Proporciona a los clientes una fácil accesibilidad a los equipos.
  • Seis canales accesorios 0U verticales
    Con varias ubicaciones de montaje para los accesorios de gestión de cables y las UDP del rack sin utilizar espacio crítico en el equipo.

Armarios NetShelter CX características y ventajas

Agilidad

Acabado ligero con recubrimiento en roble
El armario se integra de forma discreta en casi cualquier entorno de oficina.
Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Capacidades de montaje en rack sin herramientas
Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
Puertas frontales bloqueables
Protege los equipos informáticos contra accesos no deseados
Forro de espuma acústica para amortiguar el ruido
Excelente reducción de ruido de los equipos informáticos instalados que permite situar el armario en un entorno silencioso.
Configuración Plug and Play
Configuración rápida y sencilla

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Yes
Maximum Total Current Draw
15

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Suministro eléctrico de entrada
39 Vatios

Descripción física

Altura máxima
1015mm, 101.5cm
Anchura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidad máxima
1130mm, 113.0cm
Peso neto
131.0kg
Peso de envío
157.5kg
Altura bruta
1250mm, 125.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
1200mm, 120.0cm
Color
Gris, Roble
Profundidad máxima de instalación
880.0mm, 88.01cm
Profundidad mínima de instalación
720.0mm, 72.01cm
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
828.26kg

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310D, Cumplimiento con TAA
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios