SILCON 30KW 208V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 1

SILCON 30KW 208V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  1 Parte Delantera Izquierda
SILCON 30KW 208V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  1 Parte Delantera Izquierda
SILCON 30KW 208V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  1 Parte Delantera Izquierda
SILCON 30KW 208V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  1 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL30KF-SPL1 Características

SILCON 30KW 208V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 1
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
108mm, 10.8cm
Anchura máxima
210mm, 20.96cm
Profundidad máxima
324mm, 32.38cm
Peso neto
2.74kg
Peso de envío
2.74kg
Altura bruta
108mm, 10.8cm
Anchura bruta
210mm, 20.96cm
Profundidad bruta
324mm, 32.38cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios