Nuestras marcas

SIDE CAR FOR 300 KVA PDU

SIDE CAR FOR 300 KVA PDU Parte Delantera Izquierda
SIDE CAR FOR 300 KVA PDU Parte Delantera Izquierda
SIDE CAR FOR 300 KVA PDU Parte Delantera Izquierda
SIDE CAR FOR 300 KVA PDU Parte Delantera Izquierda
  • Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Ver descripción de producto

PDSC300 Características

SIDE CAR FOR 300 KVA PDU
Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Accesorios de suministro eléctrico configurables características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2063mm, 206.25cm
Anchura máxima
508mm, 50.8cm
Profundidad máxima
965mm, 96.52cm
Peso neto
259.09kg
Peso de envío
268.18kg
Altura bruta
2190mm, 218.95cm
Anchura bruta
610mm, 60.96cm
Profundidad bruta
1067mm, 106.68cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios