SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red

SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Back
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Aplicación
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Miscellaneous
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Detailed
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Literature
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Back
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Aplicación
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Miscellaneous
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Detailed
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red Literature
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Network management card, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232 ...

Ver descripción de producto

SMX2200R2HVNC Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1980 W)
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
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
(1) IEC 320 C19 (Batería de reserva)
(8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V, 230V
Voltaje Nominal de Entrada
208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longitud de Cable
1.8metros
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA en torre o rack, con LCD 200-240 V con tarjeta de red
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Network management card, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Temperature probe, Cable USB
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Intelligent Card Slot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Múltiples grupos de salida conectados
    Varios grupos de salidas que pueden controlarse por separado desde el SAI para el reinicio separado de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • Tarjeta de gestión de red preinstalada
    Permite la gestión y el control a distancia del SAI a través de una red desde la caja.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Capacidad de gestión

Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.

Adaptabilidad

Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.

Características de marketing

Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su del equipo informático y sus datos seguros y disponibles
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
Smarter productivity with ability to tailor to your specific application needs
La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
140 - 280V
Número de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
233 Vatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
645Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
85mm, 8.5cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
667mm, 66.7cm
Peso neto
37.24kg
Peso de envío
45.26kg
Altura bruta
243mm, 24.3cm
Anchura bruta
596mm, 59.6cm
Profundidad bruta
869mm, 86.9cm
Color
Negro
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
2.0
Pallet Weight
855.13lbs.
Unidades en Palet
8.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
150.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CE, CSA, generador, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC parte 15 clase A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios