SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V

SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Frontal directo
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Back
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Frontal directo
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V Back
RoHS
  • La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BV800I-MS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (450 W)
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
450 Vatios / 800VA
Conexiones de salida
(4) Universal receptacle (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V
La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras
Incluye: Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Orificios para montaje en pared
    Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.

Easy-UPS características y ventajas

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Disponibilidad

Prestaciones avanzadas de seguridad
Proteja su Home UPS contra sobrecargas, tensiones excesivas del suministro eléctrico, cortocircuitos, errores de instalación y daños a la batería causados por situaciones de bajo voltaje.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Características

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Diseño elegante
El diseño compacto y moderno puede ser vertical, plano o de montaje mural para adaptarse fácilmente a cualquier configuración electrónica y complementar la decoración del hogar.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Protección

Baterías auxiliares y protección contra subidas de tensión
Sus tomas ofrecen abundante autonomía a los equipos de pasarela de red y otros dispositivos clave esenciales de baja potencia, para garantizar horas de acceso a Internet durante los cortes de suministro eléctrico.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Surinam, Togo, Tailandia, Túnez, Uruguay, Vietnam, Mayotte, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
450 Vatios / 800VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
170 - 280V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
156Julios

Descripción física

Altura máxima
93mm, 9.25cm
Anchura máxima
161mm, 16.05cm
Profundidad máxima
305mm, 30.5cm
Peso neto
5.3kg
Peso de envío
5.6kg
Altura bruta
237mm, 23.7cm
Anchura bruta
143mm, 14.3cm
Profundidad bruta
373mm, 37.3cm
Color
Negro
SCC Codes
10731304338373

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 2032.1metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios