Nuestras marcas

PowerChute Business Edition v10.0.4

64-bit
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Aplicación
PowerChute Business Edition v10.0.4 Detailed
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Aplicación
PowerChute Business Edition v10.0.4 Detailed
  • UPS management, graceful shutdown, and energy management software for servers and workstations using dedicated serial or USB connections. To be used only with ...

Ver descripción de producto

SFPCBE1004 Características

PowerChute Business Edition v10.0.4

UPS management, graceful shutdown, and energy management software for servers and workstations using dedicated serial or USB connections.

 

To be used only with Smart-UPS; For Back-UPS please download the PowerChute Personal Edition.

PowerChute Business Edition características y ventajas

Comodidad

Autenticación SMTP
Soporte del protocolo de transferencia de correo seguro para autenticar el correo electrónico
Password security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Comunicaciones seguras
Acceso Web seguro mediante HTTPS, de forma predeterminada, que garantiza que la comunicación entre el dispositivo y las interfaces del cliente no se pueden interpretar.
Asistente de configuración inicial
Permite una configuración fácil y garantiza que los equipos IT están protegidos lo más rápidamente posible

Protección

Control del grupo de tomas
Encienda/apague, rearranque o desconecte los grupos de tomas seleccionados para evitar el envío de técnicos a ubicaciones remotas (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Capacidad de organización
Seleccione una programación personalizada para la desconexión y rearranque del equipo y de los SAI conectados.
Deslastre
Desconecte grupos de tomas seleccionados en una secuencia predeterminada para deslastrar las cargas menos críticas y mantener el tiempo de ejecución (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Apagado del sistema operativo
Evita la posible corrupción de datos llevando a cabo un apagado automático del sistema operativo sin interrupción en caso de corte prolongado de suministro o fallo de alimentación eléctrica del ordenador.
Desconexión y rearranque de red secuenciales
Configure los grupos de tomas seleccionados para desconectar o conectar en un orden predeterminado (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).

Compatibilidad

Compatibilidad del PowerChute Business Edition OS
Para encontrar la versión de software adecuada para su sistema operativo y su procesador, vea la tabla de compatibilidades que se encuentra dentro de Manuales de Usuario & Guías de Instalación.
Haga clic aquí para obtener la tabla de compatibilidad de PowerChute Network Shutdown.
Integración del protocolo de eventos del sistema
Guarda las incidencias en el registro del sistema operativo NT/2000, lo que permite controlar el SAI mediante herramientas estándar como NetIQ.
Cable de interfaz para comunicación con el ordenador
El cable SAI ofrece comunicación serie/USB dedicada entre el SAI y el servidor, independientemente de la red.
Compatible con el sistema de gestión de la empresa
Gestione sus dispositivos de APC desde un único sistema enviando los eventos SNMP al sistema de gestión empresarial de su elección.

Capacidad de gestión

Protocolo de eventos
Determine con exactitud el momento y el orden en el que se produjeron los eventos que generaron el incidente utilizando el registro de eventos.
Ejecutar archivo de comando
Ejecute el archivo de comando al llevar a cabo la secuencia de apagado de la red, al igual que con la secuencia de encendido.
Gestión inteligente de la batería
Fecha de sustitución de la batería y número de cartucho de sustitución de batería (RBC) disponibles a través de una interfaz de usuario de software que ofrece un enlace perfecto para realizar el pedido correcto de RBC por Internet.
Gestión de varios Smart-UPS
Personalice la visión de conjunto del estado del SAI para visualizar de forma central parámetros como la fecha de sustitución de las baterías y el tiempo de ejecución restante.
Protocolo de datos
Identifique los posibles problemas antes de que se agraven o exporte los registros de datos para analizarlos.
Notificación
Reciba notificaciones de problemas para asegurarse de que las situaciones críticas se tratan dentro del tiempo adecuado.

Gestión de energía

Costes energéticos configurables
Actualiza los costes de energía a medida que cambian para garantizar que sus informes de costes de energía sean totalmente precisos
Costes energéticos
Comprenda los costes derivados del suministro de alimentación a sus equipos protegidos.
CO2 Emissions Reporting
Supervise el impacto medioambiental derivado de suministrar alimentación a sus equipos protegidos.
Informes de uso energético
Obtenga unos conocimientos basados en hechos acerca del uso energético de sus equipos protegidos.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Opciones

Servicios