Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges

Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Parte Delantera Izquierda
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Parte Delantera Izquierda
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Parte Delantera Izquierda
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Frontal derecho
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Frontal directo
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Back
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Parte Delantera Izquierda
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Frontal derecho
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Frontal directo
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges Back
  • A 50kW (400V or 480V) / 25kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the ...

Ver descripción de producto

GVPM50KD Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (50000 W)
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
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges
A 50kW (400V or 480V) / 25kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the change. Available as a power module replacement, or for increased capacity for the Scalable Galaxy VS models.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Siria, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Otras tensiones de salida
400 V, 480 V

Entrada

Otras tensiones de entrada
400/480 V

Descripción física

Altura máxima
130mm, 13.0cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
645mm, 64.5cm
Peso neto
38.0kg
Peso de envío
62.0kg
Altura bruta
330mm, 33.0cm
Anchura bruta
580mm, 58.0cm
Profundidad bruta
780mm, 78.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 80 (Non-condensing) %

Opciones

Servicios