Performance SurgeArrest de APC de bajo consumo, 11 salidas con protección de teléfono y vídeo, 120 V
-
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
P11GTV Características
Características principales
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Performance SurgeArrest de APC de bajo consumo, 11 salidas con protección de teléfono y vídeo, 120 V
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
-
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
-
Compatibilidad con equipos
La prestación "Tomas economizadoras de alimentación eléctrica" funciona utilizando un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil o un netbook como dispositivo "maestro".
-
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
-
Protección contra rayos y subida de tensión
Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
-
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
-
Salidas de ahorro de suministro eléctrico
Corta el suministro eléctrico automáticamente del equipo inactivo para conservar electricidad.
-
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
-
Enchufe en Ángulo Recto
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
-
LED de Estado
Impide que la batería del coche se agote por completo.
-
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas
Comodidad
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Seguridad
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Protección
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Marketing features
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.
Distribución de productos
Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte
Especificaciones técnicas
Salida
Number of Outlets
11.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Interruptor manual
Número de cables de alimentación
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
3400Julios
Data Line Protection
Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax), Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
ts_nm_surge_response
1ns
Descripción física
Altura máxima
40mm, 4.0cm
Anchura máxima
119mm, 11.94cm
Profundidad máxima
363mm, 36.32cm
Peso neto
1.11kg
Peso de envío
1.31kg
Altura bruta
59mm, 5.87cm
Anchura bruta
252mm, 25.2cm
Profundidad bruta
428mm, 42.8cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 279 x 457mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
9.23
Unidades en Palet
192.0
SCC Codes
10731304269233
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
ETL, UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme