Nuestras marcas

Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania

Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Embalaje
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania Embalaje
Green Premium™
RoHS
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

  • Incluye: Cable de teléfono de 1,8 metros, Cable red de 1,828 m (6 ft), Cable coaxial 60 cm, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PF8VNT3-GR Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección teléfono, coaxial y red 230 V Alemania
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: Cable de teléfono de 1,8 metros, Cable red de 1,828 m (6 ft), Cable coaxial 60 cm, Manual de usuario
  • Tomas de corriente siempre activas
    8 modelos de toma ofrecen un espacio específico para admitir bloques de transformadores anchos sin tapar las tomas adyacentes y con 2 tomas siempre bajo tensión. Es posible enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. En caso de que tenga equipo que deba permanecer encendido en todo momento, como un fax, siempre puede conectarlo a un enchufe. El equipo estará protegido y recibirá alimentación incluso cuando la unidad esté desconectada.
  • Interruptor de desconexión manual
    Corta el suministro eléctrico al supresor de sobretensiones para la realización de trabajos de mantenimiento sin tener que desconectar la carga protegida.
  • Supervisión remota out-of-band
    6 tomas de alimentación protegidas contra sobretensiones
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Garantiza una protección segura y fiable.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Características de marketing

Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Seguridad

Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.

Protección

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.

Distribución de productos

Albania, Angola, Austria, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Chequia, Alemania, Yibuti, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Ghana, Gambia, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Ruanda, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Túnez, Turquía, Tanzania, Uganda, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7 ((*))

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
10A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
2525Julios
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Divisor RJ11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos), Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
eP Joule Rating
3400
Lines Protected
1-4 RJ11/3-6 RJ45
Peak Current Common Mode
30kAmperios
Peak Current Normal Mode
40 per phasekAmperios

Descripción física

Altura máxima
372mm, 37.2cm
Anchura máxima
122mm, 12.2cm
Profundidad máxima
42mm, 4.2cm
Peso neto
1.26kg
Peso de envío
1.32kg
Altura bruta
381mm, 38.1cm
Anchura bruta
216mm, 21.6cm
Profundidad bruta
51mm, 5.1cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
686mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
15.88
Unidades en Palet
60.0
SCC Codes
10731304223655

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 15240metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
5 años (resto de países), Para toda la vida (solo países de la UE)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios