Nuestras marcas

Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt

Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt Parte Delantera Izquierda
Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt Parte Delantera Izquierda
Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt Parte Delantera Izquierda
Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt Parte Delantera Izquierda
  • Supervisión remota de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes Panelmount (TVSS) a través de Internet con notificación de incidencias mediante correo ...

  • Incluye: CD con software, Cable de alimentación separable específico de país, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP9312PMI Características

Panelmount Environmental Monitoring Unit, 240 volt
Supervisión remota de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes Panelmount (TVSS) a través de Internet con notificación de incidencias mediante correo electrónico.
Incluye: CD con software, Cable de alimentación separable específico de país, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Gestión web/SNMP incorporada
    Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.
  • Entradas de Contacto Seco
    Las entradas asignables por el usuario permiten supervisar las alarmas de otros equipos a través del controlador del sistema de suministro eléctrico.
  • Gestión SNMP
    Controle y gestione la disponibilidad del SAI en la red utilizando protocolos estandarizados.
  • Agua
    Esta tecnología Web permite a los administradores completar varias tareas a través del sitio web de APC, incluyendo la resolución de posibles problemas y la actualización proactiva de sus características de gestión de alimentación de los SAI con PowerChute. Proporciona al usuario un enlace con APC para ayudar a diagnosticar/solicitar/sustituir una batería defectuosa, proporciona información actualizada y ayuda al usuario a registrar la garantía. (estas características no están disponibles en los modelos SU420NET/620NET).

Notificación a buscapersonas características y ventajas

Capacidad de gestión

Soporte Boot-P
Permite garantizar la integridad de sesiones LDAP, Radius, SSL y SSH.
Telnet management
Full-featured UPS management via a Telnet Console.
Entradas de Contacto Seco
pSensors for temperature and humidity continuously monitor the environment of your valuable equipment/ppUser-selectable thresholds allow you to decide when you need to be notified of potential environmental problems to prevent damage from occuring./ppEnvironmental Monitoring Solutions offers four user-definable external inputs for use with sensors for fire, water, smoke, unauthorized entry, physical security, or any external condition that can be measured via contact closure./p
Comunicación
Todos los productos de APC incluyen una amplia garantía de dos años que cubre todas las piezas, incluso las que no fabricamos nosotros, como la batería.

Protección

Sistema de seguridad por autenticación MD5
User name and password in basic mode Enhanced mode employs advanced authentication scheme using the MD5 Algorithm.
Password Security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
172mm, 17.15cm
Anchura máxima
141mm, 14.05cm
Profundidad máxima
44mm, 4.39cm
Peso neto
0.82kg
Peso de envío
2.09kg
Altura bruta
464mm, 46.36cm
Anchura bruta
229mm, 22.86cm
Profundidad bruta
70mm, 6.99cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 50082-1, EN 55022, classe A, VCCI
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios