Panel ciego modular blanco sin herramientas de APC 1 U de 19" - 10 unidades
-
Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
-
Incluye: Manual de usuario
AR8136WHT Características
Características principales
Altura de racks
10U
Panel ciego modular blanco sin herramientas de APC 1 U de 19" - 10 unidades
Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
Incluye: Manual de usuario
Gestión de flujo de aire de NetShelter características y ventajas
Agilidad
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Distribución de productos
Canadá, Chile, Estados Unidos
Especificaciones técnicas
Descripción física
Altura máxima
45mm, 4.5cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
28mm, 2.8cm
Peso neto
0.09kg
Peso de envío
1.64kg
Altura bruta
105mm, 10.5cm
Anchura bruta
526mm, 52.6cm
Profundidad bruta
249mm, 24.9cm
Color
Blanco
Unidades en Palet
48.0
Conformidad
Aceptaciones
EIA-310D
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme