PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P

PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P Frente Izquierda
PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P Frente Izquierda
PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P Frente Izquierda
PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P Frente Izquierda
  • Distribución de energía confiable

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto

AP9555 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Conexiones de salida
(11) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-20P
Longitud del cable
3.66metros
PDU para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (11) 5-15; 5-20P
Distribución de energía confiable
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Distribución de energía de bajo costo
    Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.

NetShelter Basic Rack PDUs Características y beneficios

Agilidad

Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Costo total de propiedad

Distribución de energía de bajo costo
Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Siempre en tomacorrientes
11
Protección contra sobrecargas
Consumo máximo total de corriente
20

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable
90-132VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Capacidad de carga
2400VA
Corriente máxima de entrada
20A
Corriente de línea máxima
20A

Físico

Dimensiones de altura máxima
44mm, 4.4cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
102mm, 10.2cm
Peso neto
2.14kg
Peso de embarque
2.68kg
Altura del bulto
70mm, 7.0cm
Ancho del bulto
483mm, 48.3cm
Profundidad del bulto
343mm, 34.3cm
Color
Black
Unidades por tarima
100.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
Reconocido por cUL, CSA, UL 1363, Reconocido por UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios