PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20

PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Detailed
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Las PDU de rack con conmutación ofrecen gestión avanzada de carga y control de encendido/apagado a nivel de salida para alimentación, retardos de secuenciación de ...

  • Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP7930 Características

Características principales

Conexiones de salida
(24) NEMA 5-20R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-20P
PDU de montaje en rack, conmutado, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20
Las PDU de rack con conmutación ofrecen gestión avanzada de carga y control de encendido/apagado a nivel de salida para alimentación, retardos de secuenciación de alimentación y gestión de salidas.
Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario
  • Funciones de gestión remota
    Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

PDU para rack con conmutación NetShelter características y ventajas

Capacidad de gestión

Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Puertos de red compartidos
Permite que cuatro PDUs para rack utilicen los puertos de entrada y salida de manera que solo se requiera una sola conexión de red.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Acceso de usuario multinivel.
Admite hasta cuatro niveles de acceso (Administrador, Usuario del dispositivo, Usuario de solo lectura y Usuario de solo red) con requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Disponibilidad

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Agilidad

Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adaptabilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 120VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
1920VA
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
1619mm, 161.9cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
5.91kg
Peso de envío
6.82kg
Altura bruta
2134mm, 213.4cm
Anchura bruta
152mm, 15.2cm
Profundidad bruta
127mm, 12.7cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, Industry Canada, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios