PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19

PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Back
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Miscellaneous
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Back
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Miscellaneous
  • Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario ...

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

Ver descripción de producto

AP8941 Características

Características principales

Conexiones de salida
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
200V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
PDU de montaje en rack 2G, conmutado, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19
Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

PDU para rack con conmutación NetShelter características y ventajas

Capacidad de gestión

Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Puertos de red compartidos
Permite que cuatro PDUs para rack utilicen los puertos de entrada y salida de manera que solo se requiera una sola conexión de red.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Acceso de usuario multinivel.
Admite hasta cuatro niveles de acceso (Administrador, Usuario del dispositivo, Usuario de solo lectura y Usuario de solo red) con requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Disponibilidad

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Agilidad

Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adaptabilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
4992VA
Maximum Input Current
30A
Maximum Line Current
30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
24A

Descripción física

Altura máxima
1829mm, 182.9cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
46mm, 4.6cm
Peso neto
7.64kg
Peso de envío
10.0kg
Altura bruta
2040mm, 204.0cm
Anchura bruta
165mm, 16.5cm
Profundidad bruta
124mm, 12.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
48.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, PSE, Registrado por UL, VCCI clase A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios