Nuestras marcas

PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13

PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Parte Delantera Izquierda
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Parte Delantera Izquierda
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Parte Delantera Izquierda
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Frontal directo
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Back
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Parte Delantera Izquierda
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Frontal directo
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Back
RoHS
  • Distribución energética fiable

  • Incluye: Guia de instalación, Guía de seguridad

Ver descripción de producto

AP6015A Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(8) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13
Distribución energética fiable
Incluye: Guia de instalación, Guía de seguridad

PDU para rack básicas NetShelter características y ventajas

Coste total de propiedad

Distribución eléctrica de bajo coste
Ofrece distintas tomas para poder llevar el suministro eléctrico hasta los equipos del rack a un precio asequible.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.
Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Maximum Total Current Draw
15

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 240VAC
Load Capacity
2300VA
Maximum Input Current
15A
Maximum Line Current
15A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
12A

Descripción física

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Anchura máxima
44mm, 4.4cm
Profundidad máxima
93mm, 9.3cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.37kg
Altura bruta
286mm, 28.6cm
Anchura bruta
210mm, 21.0cm
Profundidad bruta
130mm, 13.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
192.0

Conformidad

Aceptaciones
CE, cRegistrado por UL, generador, IRAM, Registrado por UL, VDE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios