Nuestras marcas

PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V

PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Frontal derecho
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Back
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Frontal derecho
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V Back
  • Ensambladas y probadas en fábrica, las unidades de derivación con display albergan un medidor de potencia PowerLogic, interruptores de circuito estándar y un conjunto ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PBP4A13IEC20M4 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
240V, 415V 3PH
PB Busway Tap Off Unit, w/ metering, 1x3 pole 5 Wires, 1 Drop Cord, 3ft, IEC 309 20A, 415Y/240V
Ensambladas y probadas en fábrica, las unidades de derivación con display albergan un medidor de potencia PowerLogic, interruptores de circuito estándar y un conjunto de cables ya terminados. No se necesitan herramientas para la instalación en las secciones rectas del busway de 100 A, 225 A o 400 A.
Incluye: Guia de instalación
  • Instalación sin herramientas de las unidades de derivación
    Instale unidades de derivación montadas y probadas de fábrica en menos de 10 minutos y sin herramientas.

iBusway for Data Center características y ventajas

Disponibilidad

Acaba con el desorden de cables
Las estéticas secciones rectas de busway y las unidades de derivación con cables de longitud estándar optimizan la solución de distribución eléctrica, simplifican la organización de cables y reducen el riesgo de que se produzca un error humano durante los movimientos, las adiciones y los cambios.
Unidades montadas y probadas de fábrica
Reduzca el esfuerzo y el tiempo de instalación y elimine los errores de cableado durante la instalación, con unidades premontadas que se ajustan de forma conjunta.
Disponibilidad de suministro mejorada
El sistema busway por encima de la fila elimina la distribución por cable debajo del suelo y los paneles de PDU sobrecargados mientras reduce las posibilidades de que se produzca un error humano al mover, añadir o cambiar circuitos de derivación críticos.

Adaptabilidad

Elevada densidad
Con hasta 20 enchufes cada 3 metros, esta solución de elevada densidad garantiza una ubicación adecuada de las unidades de derivación encima de los racks de TI que admiten y ofrece flexibilidad para cubrir futuras demandas eléctricas.
Instalación rápida
La solución iBusway para centros de datos usa ganchos de cierre a presión atornillados y conexiones conjuntas para enchufar, lo que simplifica la instalación y elimina la necesidad de costosas herramientas especiales.

Coste total de propiedad

Fiabilidad máxima
El busway Powerbus usa conductores colectores de cobre chapados en plata para lograr la mayor eficiencia eléctrica.
De alta eficiencia energética
Las barras colectoras de cobre reducen las pérdidas de calor y disminuyen la demanda de refrigeración.
Diseño por el techo
Al instalar la solución de distribución eléctrica encima de la fila, se libera un valioso espacio del centro de datos para un equipo adicional de TI que genere ingresos.

Capacidad de gestión

Supervisión del suministro en tiempo real
Supervise el uso de los datos en tiempo real en remoto mediante un navegador web.
Visibilidad mejorada del punto de conexión
Identifique y reconfigure rápidamente circuitos de derivación críticos. Las unidades de derivación con cables de longitud estándar simplifican la identificación del circuito que soporta cada carga de TI en la fila del centro de datos.

Distribución de productos

Canadá, Chile, Estados Unidos

Salida

Cord Length
0.9metros
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
356mm, 35.6cm
Anchura máxima
215mm, 21.5cm
Profundidad máxima
145mm, 14.5cm
Peso neto
10.43kg
Peso de envío
15.0kg
Altura bruta
343mm, 34.3cm
Anchura bruta
343mm, 34.3cm
Profundidad bruta
800mm, 80.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-30 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios