NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2

NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2 Frente Izquierda
NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2 Frente Izquierda
NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2 Frente Izquierda
NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2 Frente Izquierda
RoHS
  • Componentes para rack que pueden incorporarse en racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Guía de instalación, Tecla(s), Retenes

Ver resumen del producto

AR7308 Características

NetShelter SX de 45 U, 1200 mm de profundidad, paneles laterales divididos, negro, cantidad: 2
Componentes para rack que pueden incorporarse en racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Guía de instalación, Tecla(s), Retenes

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
898mm, 89.8cm
Dimensiones de anchura máxima
1097mm, 109.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
13mm, 1.3cm
Peso neto
20.14kg
Peso de embarque
26.3kg
Altura del bulto
1180mm, 118.0cm
Ancho del bulto
1010mm, 101.0cm
Profundidad del bulto
185mm, 18.5cm
Color
Black

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios