NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro

NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro Frente Izquierda
RoHS
  • Componentes para rack que pueden incorporarse en racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Puerta con pomo, Piezas para montaje en puerta, Guía de instalación, Tecla(s)

Ver resumen del producto

AR7055 Características

NetShelter SX, 45 U, 750 mm, puerta curva y perforada, negro
Componentes para rack que pueden incorporarse en racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Puerta con pomo, Piezas para montaje en puerta, Guía de instalación, Tecla(s)
  • Ventilación de puerta mayor que 830 pulgadas cuadradas (5355 cm2)
    Para un correcto funcionamiento de los servidores actuales, es necesario contar con niveles adecuados de ventilación. Los gabinetes NetShelter incluyen puertas frontales y posteriores totalmente perforadas que brindan altos niveles de ventilación para servidores y equipos de integración en red. El esquema de perforación proporciona 844 pulgadas cuadradas (5445 cm2) de espacio abierto en la puerta frontal, parámetro que excede los requisitos establecidos por los principales fabricantes de servidores. Si bien este esquema de ventilación ofrece un enfriamiento adecuado para la mayoría de las configuraciones, Schneider Electric ofrece además accesorios para circulación de aire, como la Unidad de distribución de aire y la Unidad de extracción de aire, ideales para aplicaciones en las que se genera mayor densidad de calor.
  • Puertas con cerradura
    Las puertas frontales de todos los gabinetes NetShelter WX cuentan con cerraduras para evitar cualquier acceso no deseado.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
2044mm, 204.4cm
Dimensiones de anchura máxima
750mm, 75.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
35mm, 3.5cm
Peso neto
12.46kg
Peso de embarque
18.0kg
Altura del bulto
2140mm, 214.0cm
Ancho del bulto
845mm, 84.5cm
Profundidad del bulto
120mm, 12.0cm
Color
Black

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios