Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V)

Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frontal directo
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Back
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Back
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frente Izquierda
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Frontal directo
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Back
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V) Back
  • Admite hasta 4 cámaras compactas externas, 12 sensores compactos y hasta 78 sensores universales.

  • Incluye: Cable de alimentación desmontable específico para cada país, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Sensor de temperatura y ...

Ver resumen del producto

NBRK0551 Características

Características principales

Altura del rack
1U
Monitor para rack NetBotz 550 (con alimentación de 120/240 V)
Admite hasta 4 cámaras compactas externas, 12 sensores compactos y hasta 78 sensores universales.
Incluye: Cable de alimentación desmontable específico para cada país, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Sensor de temperatura y humedad, Cable USB
  • Contactos de entrada adaptables
    Monitoree las condiciones desde dispositivos externos.
  • Relés de salida personalizables
    Controle la salida desde dispositivos externos a través de relevos de salida.

NetBotz 500 Características y beneficios

Disponibilidad

Notificación de fallas
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Vigilancia
Detecte y registre el movimiento para poder combinar el registro visual con una alerta ambiental o de acceso, lo que acelerará el análisis de causas raíz.
Control ambiental
Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Monitoreo de acceso
Detecte el acceso de personal no autorizado a través de interruptores de puerta.

Agilidad

Umbral ajustable
Personalice las definiciones de umbrales (umbrales múltiples por sensor, programación, niveles de gravedad) según sus necesidades.
Políticas de escalamiento personalizadas
Las alertas se administran en función de sus políticas de escalamiento y se reciben en diversos formatos.

Costo total de propiedad

Almacenamiento de videoclips en función de eventos
El hecho de que los videos se almacenen ante la detección de movimientos o la recepción de alertas.
Accesible a través de un explorador Web
Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.

Manejabilidad

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Aplicación cliente Advanced View
La rica interfaz del dispositivo ofrece alertas históricas, gráficos y configuración.
Visualización de alertas
Revise las alertas y establezca relaciones entre ellas fácilmente. Dote las alertas de contexto adjuntándoles videoclips, gráficos y mapas.
Compatible con sistemas de gestión empresarial
Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima
43mm, 4.3cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
93mm, 9.3cm
Peso neto
1.74kg
Peso de embarque
2.86kg
Altura del bulto
190mm, 19.0cm
Ancho del bulto
781mm, 78.1cm
Profundidad del bulto
369mm, 36.9cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 45 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A, En la lista de cUL, CE, FCC Part 15 Clase A, GOST, ICES-003, IRAM, Directiva sobre baja tensión 2006/95/EC, NOM, En la lista de UL, VCCI Clase A, VDE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

General

Cantidad de dispositivos de sensor compactos adicionales
78.0

Opciones

Servicios