Mobile Power Pack para emergencias de APC

Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Aplicación
Mobile Power Pack para emergencias de APC Detailed
Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Frente Izquierda
Mobile Power Pack para emergencias de APC Aplicación
Mobile Power Pack para emergencias de APC Detailed
RoHS
  • No vuelva a quedarse sin alimentación para sus dispositivos móviles. El Paquete para suministro de energía de emergencia es un paquete de baterías externas económico ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

UPBX Características

Mobile Power Pack para emergencias de APC
No vuelva a quedarse sin alimentación para sus dispositivos móviles. El Paquete para suministro de energía de emergencia es un paquete de baterías externas económico, perfecto para alimentar un teléfono celular, un dispositivo PDA, un reproductor de MP3 u otro dispositivo pequeño. Es lo suficientemente liviano y pequeño como para caber en su bolsillo. Además, su uso es sencillo: sólo conecte el cable de carga USB de su dispositivo (se vende por separado) y obtenga hasta 40 horas de autonomía para su iPod Nano, y hasta nueve horas de tiempo de conversación para la mayoría de los teléfonos celulares (dependiendo de la calidad de las baterías y del modo de operación de su dispositivo). La unidad utiliza cuatro baterías AAA (se venden por separado). Ahora usted cuenta con una forma económica de asegurar que sus dispositivos móviles nunca se queden sin alimentación.
Incluye: Manual del usuario

Baterías para dispositivos móviles universales Características y beneficios

Disponibilidad

Puertos de carga USB
Le permite cargar y alimentar simultáneamente su teléfono celular y computadora de mano con los cables de carga USB de APC (se venden por separado).

Comodidad

Compacto y liviano
Máxima capacidad de transporte.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida de la batería
5.3

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
AAA (LR03)
Montaje de baterías
--

Físico

Dimensiones de altura máxima
79mm, 7.9cm
Dimensiones de anchura máxima
52mm, 5.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
18mm, 1.8cm
Peso neto
0.06kg
Peso de embarque
0.09kg
Altura del bulto
239mm, 23.9cm
Ancho del bulto
135mm, 13.5cm
Profundidad del bulto
22mm, 2.2cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 50 °C
Humedad relativa de operación
5 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, FCC Part 15 Clase B, VCCI Clase B, WEEE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios