MGE Upsilon STS, 60A

MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Back
MGE Upsilon STS, 60A Miscellaneous
MGE Upsilon STS, 60A Miscellaneous
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Frente Izquierda
MGE Upsilon STS, 60A Back
MGE Upsilon STS, 60A Miscellaneous
MGE Upsilon STS, 60A Miscellaneous
  • Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

STS60 Características

MGE Upsilon STS, 60A
Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Fuentes de energía de entrada dual
    Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.
  • Velocidad de transferencia rápida
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar industrial y dentro del tiempo que tardan las fuentes de alimentación en bajar la carga. La transferencia de una fuente de energía a la otra no afecta a los equipos conectados y evita cualquier trastorno en el rendimiento de dichos equipos.
  • Posibilidades de administración remota
    Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. (Nota: únicamente unidades interconectadas en red)
  • El espacio más pequeño
    Ahorro de espacio necesario para el centro de datos que puede aplicarse a productos adicionales que generen ingresos.

Interruptores de transferencia estática Características y beneficios

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.

Manejabilidad

Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Tensión de salida nominal
400V 3PH
Otras tensiones de salida
380, 400, 415
Protección contra sobrecargas
Consumo máximo total de corriente
60

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH
Frecuencia de entrada
45 - 65 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Energía de entrada
41568.0Vatios
Rango de factor de potencia para la carga
0.5 leading and 0.5 lagging
Capacidad de carga
41568VA
Factor de cresta máximo
3.5
Corriente máxima de entrada
60A
Corriente de línea máxima
360A

Físico

Dimensiones de altura máxima
1900mm, 190.0cm
Dimensiones de anchura máxima
715mm, 71.5cm
Dimensiones de profundidad máxima
825mm, 82.5cm
Peso neto
215.0kg
Peso de embarque
235.0kg
Altura del bulto
2030mm, 203.0cm
Ancho del bulto
940mm, 94.0cm
Profundidad del bulto
800mm, 80.0cm
Color
Grey

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
20 - 80 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 70 °C
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, EN 60950, TUV
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios